Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Fästmaterial

For fastening plug connections, hoses and cables

Our fastening material includes plug holders for securely fastening industrial connectors as well as universal fasteners for fastening hoses and cables.

Kategorier

Verktyg och tillbehör
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Fästelement
    • Leveransomfattning
      • inklusive 3 kardborreband i olika längder
    • Vikt
      • 0.02 kg
      • 0.021 kg
    • Förpackningstyp
      • Påse
    • Leveransenhet
      • 10.0
    • antal per förpackningsenhet
      • 1.0 pc.
  • Produktdesign
    • For diameter (min.)
      • 50.0 mm
    • Total längd
      • 65.0 mm
    • Total bredd
      • 30.0 mm
    • Total höjd
      • 35.0 mm
    • Min. klämområde
      • 18.0 mm
    • Max. klämområde
      • 26.0 mm
    • För diameter (max.)
      • 120.0 mm
    • Material
      • Termoplastisk elastomer
    • Bredd buntband
      • 20.0 mm
    • Längd buntband
      • 350.0 mm
      • 450.0 mm
      • 550.0 mm
    • Färg
      • svart
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Halogenfri
    • Driftstemperatur min.
      • -40.0 °C
    • Max. driftstemperatur
      • 80.0 °C

Resultat

(2)