Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Verktyg för kablar och kontakter

Verktyg för skärning, avmantling och krimpning

LAPP står för högkvalitativa verktyg. Våra verktyg för skärning, avmantling och bearbetning uppfyller höga ergonomiska krav. Med krimpverktyget från LAPP kan du krimpa isolerade och oisolerade kontaktdon, ändinsatser eller kabelskor.

Kategorier

  • Krimpinsats
  • Krimpverktyg
  • Skalverktyg
  • Avmantlingsverktyg
  • Positionerare
  • Kniv
  • Verktyg för fiberoptisk kabel
  • Knivkasett
  • Reservblad
  • Batteridrivet krimpverktyg
  • Elektronisk tång
  • Reservdel
  • Sidoskärare
  • Förvaringslåda
  • Krok
  • Modulärt krimpsystem
  • Spärrsax
  • Bordsfäste
  • Hydrauliskt krimpverktyg
  • Inuti hållaren
  • Kabelkniv
  • Kabelsax
  • Kombinationstång
  • Multifunktionsverktyg
  • Platt rund tång
  • Plattång
  • Stödkäkar
  • Yttre stanshållare
  • vattenpumpstång
  • Korrosionsresistent
  • användbar i områden som kräver ESD-skydd
  • CE-märkt
  • GS-certifierad
  • TÜV-certifierad
  • VDE-certifierad
Filtrera
  • Allmän information
    • Lämplig för
      • Kablar
      • Trådar
      • Enkelledare
      • Hård tråd
      • Medelhård tråd
      • AS-Interface
      • Aluminiumkablar
      • Datakablar
      • ETHERNET
      • Fast Connect-kablar
      • Glasfiberkablar
      • Kopparkablar
      • Mjuk tråd
      • POF-kabel
      • Pianotråd
      • Skärmade kablar
      • AV-kablar
      • DIN enkelledare
      • Flerledarkablar
      • Givarkabel
      • Oskärmade kablar
      • Signalkablar
      • Solcellskablar
      • Styrkablar
      • Telefonkabel
      • Asymmetrisk kabeldesign
      • Flatkablar
      • Flertrådig kabeldesign
      • Flexibla ledare
      • KSRI 525
      • KSRI 628
      • PCF cables
      • POF cables
      • PROFIBUS
      • Runda kablar
      • Solid ledare
      • Tråd
    • För krimpverktyg
      • PEW 12
      • E-PEW 12
      • PVX 1300
      • V 1311
      • CM 25-1
      • PEW 12S
    • Krimpinsats för
      • Rörkabelsko KRF
      • Rörkabelsko KRT
      • Oisolerad platt stickkontakt, kontaktbredd 6,3
      • Oisolerad platt stickkontakt, kontaktbredd 4,8
      • RSK 5201
      • RSK 5401
      • SC02
      • SC04
      • RSK 5301
      • SC03
      • Oisolerad platt stickkontakt, kontaktbredd 2,8
      • COAX-kontakt
      • GSC 101
      • GSC 128
      • GSC 149
      • GSC 156
      • GSC 175
      • GSC 187
      • GSC 194
      • GSC 199
      • GSC 205
      • GSC 219
      • GSC 225
      • GSC 232
      • GSC 261
      • GSC 275
      • GSC 281
      • GSC 287
      • GSC 297
      • GSC 312
      • GSC 327
      • GSC 348
      • GSC 359
      • GSC 375
      • GSC 405
      • GSC 415
      • GSC 425
      • GSC 460
      • GSC 500
      • Hirose TM11
      • Hirose TM21
      • Hirose TM31
      • RJ 45
      • RSK 5101
      • SC01
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Krimpinsats
      • Krimpverktyg
      • Skalverktyg
      • Avmantlingsverktyg
      • Positionerare
      • Kniv
      • Verktyg för fiberoptisk kabel
      • Knivkasett
      • Reservblad
      • Batteridrivet krimpverktyg
      • Elektronisk tång
      • Reservdel
      • Sidoskärare
      • Förvaringslåda
      • Krok
      • Modulärt krimpsystem
      • Spärrsax
      • Bordsfäste
      • Hydrauliskt krimpverktyg
      • Inuti hållaren
      • Kabelkniv
      • Kabelsax
      • Kombinationstång
      • Multifunktionsverktyg
      • Platt rund tång
      • Plattång
      • Stödkäkar
      • Yttre stanshållare
      • vattenpumpstång
  • Produktdesign
    • For cross-section
    • För kabel med ytterdiameter
      • 2.0 mm
      • 20.0 mm
      • 32.0 mm
      • 52.0 mm
    • För kabel med min. ytterdiameter
      • 2.5 mm
      • 3.2 mm
      • 4.4 mm
      • 4.5 mm
      • 1.5 mm
      • 4.0 mm
      • 20.0 mm
    • För diameter (max.)
      • 1.6 mm
      • 3.8 mm
      • 4.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 50.0 mm
    • Krimpprofil
      • Hexagon
      • DUAL
      • Specialform
      • Rullpressning
      • W-pressning
      • Dornpressning
      • Trapets
      • Oval
      • Kvadrat
      • Konisk ISO-krimpning
    • För kabel med max. ytterdiameter
      • 8.0 mm
      • 4.4 mm
      • 7.0 mm
      • 40.0 mm
      • 5.9 mm
      • 6.5 mm
      • 11.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
    • för isolationsmaterial
      • Polyvinylklorid
      • Polytetrafluoreten
      • Polyuretan
      • Termoplastiska elastomerer
      • Polyolefin
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Korrosionsresistent
      • användbar i områden som kräver ESD-skydd
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkt
      • GS-certifierad
      • TÜV-certifierad
      • VDE-certifierad

Resultat

(53)