Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Krimpverktyg

Lämpliga krimpverktyg och krimpinsatser för ändinsatser, kabelskor, bladkontakter och skärmanslutningskontakter

Krimpverktygen och pressbackarna från LAPP gör det möjligt att krimpa ändinsatser, kabelskor, bladkontakter och skärmanslutningskontakter. Vårt sortiment av krimpverktyg innehåller handtänger, elektriska och hydrauliska verktyg med olika krimpprofiler. Vi erbjuder varje krimpverktyg eller krimpinsats med en särskild krimpprofil, t.ex. fyrkantig, sexkantig, trapetsformad och W-pressning.

Kategorier

Verktyg och tillbehör
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Krimpinsats
      • Krimpverktyg
      • Positionerare
      • Batteridrivet krimpverktyg
      • Förvaringslåda
      • Modulärt krimpsystem
      • Hydrauliskt krimpverktyg
      • Inuti hållaren
      • Multifunktionsverktyg
      • Reservdel
      • Table mount
      • Yttre stanshållare
    • för krimpverktyg
      • PEW 12
      • PVX 1300
      • E-PEW 12
      • V 1311
      • CM 25-1
      • PEW 12S
    • krimpinsats för
      • Rörkabelsko KRF
      • Rörkabelsko KRT
      • Oisolerad platt stickkontakt, kontaktbredd 4,8
      • Oisolerad platt stickkontakt, kontaktbredd 6,3
      • Oisolerad platt stickkontakt, kontaktbredd 2,8
      • COAX-kontakt
      • GSC 101
      • GSC 128
      • GSC 149
      • GSC 156
      • GSC 175
      • GSC 187
      • GSC 194
      • GSC 199
      • GSC 205
      • GSC 219
      • GSC 225
      • GSC 232
      • GSC 261
      • GSC 275
      • GSC 281
      • GSC 287
      • GSC 297
      • GSC 312
      • GSC 327
      • GSC 348
      • GSC 359
      • GSC 375
      • GSC 405
      • GSC 415
      • GSC 425
      • GSC 460
      • GSC 500
      • Hirose TM11
      • Hirose TM21
      • Hirose TM31
      • RJ 45
  • Produktdesign
    • För ledararea (min.)
      • 0.5 mm²
      • 10.0 mm²
      • 0.08 mm²
      • 0.1 mm²
      • 4.0 mm²
      • 0.14 mm²
      • 35.0 mm²
      • 0.35 mm²
      • 1.5 mm²
      • 0.05 mm²
      • 0.25 mm²
      • 0.75 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.25 mm²
      • 6.0 mm²
      • 16.0 mm²
    • För ledararea (max.)
      • 6.0 mm²
      • 2.5 mm²
      • 10.0 mm²
      • 16.0 mm²
      • 25.0 mm²
      • 1.5 mm²
      • 50.0 mm²
      • 400.0 mm²
      • 1.0 mm²
      • 0.5 mm²
      • 4.0 mm²
    • Krimpprofil
      • Hexagon
      • DUAL
      • Rullpressning
      • W-pressning
      • Dornpressning
      • Trapets
      • Oval
      • Kvadrat
      • Konisk ISO-krimp
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Korrosionsresistent
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • CE-märkning
      • TÜV-certifierad

Resultat

(22)