Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Skärverktyg och tänger

Verktyg för skärning av kablar

Med våra skärverktyg och tänger kan du enkelt arbeta med kablar. Vårt sortiment av skärverktyg inkluderar olika sidoklippare, kabelsaxar och spärrsaxar. Skärverktygets isolerade handtag gör att arbetet kan utföras under spänning på upp till 1000 V. Vi erbjuder även olika tänger, som t.ex. flattång, vattenpumpstång och elektronisk tång.

Kategorier

Verktyg och tillbehör
Filtrera
  • Allmän information
    • Produkttyp
      • Elektronisk tång
      • Sidoskärare
      • Reservdel
      • Spärrsax
      • Kabelkniv
      • Kabelsax
      • Kombinationstång
      • Platt rund tång
      • Plattång
      • Verktyg för fiberoptisk kabel
      • vattenpumpstång
    • lämplig för
      • Trådar
      • Hård tråd
      • Medelhård tråd
      • Aluminiumkablar
      • Kopparkablar
      • Mjuk tråd
      • Pianotråd
      • Flertrådig kabeldesign
      • KSRI 525
      • KSRI 628
      • Kablar
  • Produktdesign
    • För diameter (max.)
      • 1.6 mm
      • 3.8 mm
      • 4.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 50.0 mm
  • Produktegenskaper
    • Characteristics
      • Korrosionsresistent
      • användbar i områden som kräver ESD-skydd
  • Certifieringar och standarder
    • Certificates
      • VDE-certifierad

Resultat

(14)