Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK

Ditt sökresultat för "zerocm"

Upptäck vårt sortiment: produkter och lösningar för alla dina behov

Kategorier

Kablar
Kraft- och styrkablar
  • Motoranslutningskabel
  • Servokabel
  • Ja
  • U0/U: 0,6/1 kV AC rms enligt IEC
  • Flexibel
  • Fast installation
  • Släpkedja
  • Flamhämmande
  • För kontinuerlig böjning
  • Halogenfri
  • Kemikalieresistent
  • Låg kapacitans
  • Mantelyta med låg vidhäftning
  • Mekaniskt resistent
  • Oljeresistent
  • Ozonresistent
  • PWIS-fri
  • UV-beständig
  • hydrolysresistent
  • väderresistent
  • CE-märkt
  • Godkänd av Underwriters Laboratories
  • cUR-godkänd
Filtrera
  • Allmän information
    • Artikel som fasas ut
      • Nej
    • Produkttyp
      • Motoranslutningskabel
      • Servokabel
  • Elektriska parametrar
    • Märkspänning Nordamerika
      • 1000 V AC rms enligt UL AWM
      • 1000 V AC rms enligt cRU AWM
    • Testspänning
      • 4 kV
    • Teststpänning, ledare/ledare
      • 4 kV
    • Testspänning ledare/skärmning
      • 4 kV
    • Märkspänning
      • U0/U: 0,6/1 kV AC rms enligt IEC
  • Produktdesign
    • Nominell ytterdiameter
    • Ledarisoleringens basmaterial
      • Polypropen
    • Basmaterial yttermantel
      • Polyuretan
      • Polyvinylklorid
    • Yttermantelns färg
      • svart
    • Ledaridentifikation
      • Alfanumerisk
      • Färger
    • Skärmad
      • Ja
  • Produktegenskaper
    • Minsta böjningsradie i mm, fast installation
    • Minsta böjningsradie i mm, dynamisk kontinuerlig rörelse
    • Minsta böjningsradie i mm, sporadisk rörelse
      • 180.0 mm
      • 237.0 mm
      • 130.0 mm
      • 148.0 mm
      • 153.0 mm
      • 205.0 mm
      • 216.0 mm
      • 219.0 mm
      • 255.0 mm
      • 262.5 mm
      • 282.0 mm
      • 291.0 mm
      • 310.5 mm
      • 330.0 mm
      • 373.5 mm
      • 375.0 mm
    • Maximala böjningscykler
    • Maximal åklängd
      • 20.0 m
    • Maximal hastighet glidande
    • Maximal självbärande hastighet
    • Maximal acceleration
    • Applikationsområde
      • Flexibel
      • Fast installation
      • Släpkedja
    • Characteristics
      • Flamhämmande
      • För kontinuerlig böjning
      • Halogenfri
      • Kemikalieresistent
      • Låg kapacitans
      • Mantelyta med låg vidhäftning
      • Mekaniskt resistent
      • Oljeresistent
      • Ozonresistent
      • PWIS-fri
      • UV-beständig
      • hydrolysresistent
      • väderresistent
  • Certifieringar och standarder
    • Brandklass CPR
      • Dca
      • Eca
    • CPR röktäthet
      • s2
    • CPR droppbeteende
      • d2
    • CPR syrahalt
      • a1
    • Certificates
      • CE-märkt
      • Godkänd av Underwriters Laboratories
      • cUR-godkänd

Resultat

(3)

Resultat

(1)