- Fyrvägsinföring
- Trumman kan rullas av direkt från lastbäraren
- Inget behov av att flytta trumman, vilket minskar risken för skador
- Återanvändbar
- Lämplig för export, tack vare IPPC-behandling
Logistikprodukter
Våra transport-, förvarings- och avrullningslösningar möjliggör en effektiv och ergonomisk hantering.
Pall för kabeltrumma
Transporthjälpmedel med avrullningsfunktion
Behöver du ett transporthjälpmedel med en direkt avrullningsfunktion? Med vår avrullningspall kan trummor upp till en flänsdiameter på 90 cm rullas av direkt från lastbäraren.
Vår avrullningspall är ett idealiskt transport- och lagringsalternativ, som även är lämplig för export tack vare sin IPPC-behandling.
Champion
Bärbar och flexibelt justerbar kabelavrullare
Champion är vår lättviktslösning för avrullning av trummor. Den kan enkelt rulla små spolar från 15 cm eller trummor med upp till 90 cm i flänsdiameter. Den speciella designen gör LAPP Champion väldigt lätt, samtidigt som den garanterar ett säkert och stabilt fäste på olika ytor.
Kabelavrullaren finns i två olika modeller – Champion 52 eller Champion 67. Beroende på modell är produkten lämplig för olika trumbredder upp till maximalt 52 eller 67 cm.
- Universell trumavrullare i lättviktsdesign
- Hög stabilitet tack vare gummifötter, eller enkel förflyttning med svängbara hjul
- Enkelt justerbara stödrullar med sex olika positioner
- Lastkapacitet upp till 200 kg
- Väderbeständig tack vare högkvalitativa rostfria material
Kundanpassad ställösning
Kundanpassade trum- och ringställsystem
Våra ställsystem kan planeras individuellt för att flexibelt anpassas till alla krav och därefter utökas vid behov. De är ett idealiskt förvaringsalternativ och gör att material från stället kan användas direkt.
- Klar och tydlig förvaring av alla artiklar
- Korta installationstider
- Kablar kan buntas från stället
- Enkelt borttagningsalternativ
Plasttrumma
Trummor för hygieniskt krävande användningsområden
Behöver du uppfylla vissa hygienkrav? På begäran kan du mot en tilläggsavgift också få våra kablar och ledningar på miljövänliga återvunna plasttrummor, som du kan använda i renrum.
- Lämplig för användning i renrum
- Tillverkad av polypropylen
- Hög stabilitet trots låg nettovikt
- Lämplig för export
- Valbara trumstorlekar är desamma som LAPP:s standardtrummor av plywood
Lamiflex hölje
Smart trumhölje för sjötransporter
Behöver du en förpackningslösning som är lämplig för sjöfrakt? Vi kan erbjuda dig det kostnadseffektiva Lamiflex-höljet som ett enkelt och tidsbesparande alternativ till skyddet av träpaneler. Detta skyddar effektivt kabeln från påverkan under sjötransporter.
- Minskar skador på trumflänsarna genom att fästa höljet med tejp.
- UV-stabil trumhölje med perfekt passform mellan kabeltrumflänsarna (utan hålrum)
- Skyddar kabeln effektivt mot skada (stötbeständighet upp till 100 kg/cm³)
- Beständig mot insekter och havsvatten
- Minskar risken för skador (inga spikar eller träsplitter)
Flerkammartrumma
Installation av flera kablar och tvinning på plats
Den individuellt konfigurerbara, avgiftsbelagda flerkammartrumman kan användas för att utföra tvinning direkt på din byggarbetsplats. Flerkammartrumman gör det möjligt att samtidigt föra in flera kablar direkt på plats.
- Minskade transportkostnader
- Samtidig installation av flera kablar på installationsplatsen
- Förenklade processer på plats
- Komplex tvinning av flera ledningar är inte nödvändig
System för enkelledare
Mobil transport-, organiserings- och kapsystem
Behöver du ett mobilt transport-, organiserings- och kapsystem för dina enkelledare? LAPP erbjuder lösningen! Det finns två grundläggande system tillgängliga för LAPP:s enkelledare: TRONIC-boxen eller TRONIC-modulen med olika enkelledarvagnar och enkelledare. Till bägge systemen finns både mät- och kapanordningar som tillval. Med TRONIC S12 enkelledarvagn har vi även en transport-, organiserings- och kaplösning redo för LAPP:s enkelledarspolar.
- Förenklar hanteringen av ringar och spolar med enkelledare
- Ren och tydlig förvaring
- Direkt materialborttagning från ett stort antal artiklar vid applikationen
- Snabb och effektiv montering med korta ställtider
- Förvaring och avrullning lämplig för kablar (utan tvistning eller kinkning).
Transportställ
Transport och förvaring av stående trummor
Av kvalitets-, säkerhets- och hanteringsskäl transporteras stora trummor på specialdesignade (IPPC-standardiserade) träramar. Transportramar tillhandahålls kostnadsfritt för stora trummor med en flänsdiameter på 140 cm eller mer.
- Fyrvägsinföring
- Stabil uppställning även i dålig terräng (byggarbetsplats)
- Lämplig för export enligt IPPC-standard
Trumvagn
Mobil transport, organiserings- och kapvagn
Behöver du ett mobilt alternativ för avrullning och lagring av flera trummor? LAPP erbjuder lösningen! Trumvagnen kan utrustas individuellt med åtta trummor och vid behov uppgraderas till att inkludera fyra spolaxlar. Det innebär att trummor med en flänsdiameter på mellan 40 och 50 cm och en total last på upp till 400 kg enkelt kan transporteras till användningsplatsen.
- Överskådlig förvaring och direkt användning av trummorna
- Enkel och snabb borttagning av enskilda kablar
- Korta installationstider
- Kabelbuntning från trumvagn möjlig