REACH och RoHS
Användningen av farliga ämnen i produkter omfattas av allt strängare internationella lagar och restriktioner.
För att kunna behandla din förfrågan vill vi därför ge dig följande information: de produkter som vi levererar till dig innehåller, såvitt vi vet, inga ämnen i koncentrationer som skulle förbjuda att de lanseras på marknaden.
Föreskrifterna i fråga uppfyller bland annat följande rättsliga krav:
- 2011/65/EU: RoHS-direktivet
- 1907/2006/EG: REACH-förordningen
- 2006/122/EG: Direktiv om begränsning av perfluoroktansulfonater ("PFOS")
- 1005/2009/EG: Förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet
- ElektroStoffV: Förordning om ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Produktens koldioxidavtryck
Vi har beräknat produktens koldioxidavtryck (Cradle-to-Gate) för ett stort antal av våra produkter. Om du är intresserad, kontakta oss direkt.
RoHS-direktivet 2011/65/EU från Europaparlamentet
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Direktiv 2011/65/EU (RoHS II) begränsar användningen av bly, kadmium, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE) i viss elektrisk och elektronisk utrustning (EEE). I juli 2011 trädde detta direktiv i kraft och ersatte från och med den 3 januari 2013 helt det gamla direktivet 2006/95/EG (RoHS).
Inga nya ämnen har lagts till i listan över förbjudna ämnen i RoHS II. Begränsningarna är dock inte längre begränsade till de befintliga ämnena, snarare infördes i stället en process för att lägga till ytterligare ämnen i framtiden (liknar REACH). LAPP kommer att fortsätta övervaka processen och reagera på eventuella ytterligare restriktioner för ämnen.
Oavsett RoHS II-direktivets omfattning uppfyller alla produkter i LAPPs huvudkatalog direktiv 2011/65/EU (RoHS II) om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Dessa produkter innehåller inte något av de förbjudna ämnen som anges i RoHS II-direktivet eller de högsta tillåtna koncentrationerna som anges där, med hänsyn till de undantag som anges i bilaga III till direktivet.
Important change to the exemptions (6) of the EU RoHS Directive
In the EU Official Journal in November 2025, the EU Commission decided to change important exemptions for lead in steel, aluminium and copper and in some cases to no longer extend them. Narrower limits for use have been added for several exceptions.
Exemption 6c (lead as an alloy component in copper) will only be extended to a limited extent.
A further extension is possible, but unlikely. If there is no further extension, no more products with this exemption may be placed on the market from 30 June 2027.
REACH – Europaparlamentets förordning (EG) nr 1907/2006
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
Genom REACH-direktivet skapade EU ett harmoniserat system för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier – förkortat REACH. Syftet med direktivet är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.
Lag om kontroll av giftiga ämnen (TSCA)
Den 5 februari 2021 publicerade den amerikanska miljöskyddsbyrån (EPA, Environmental Protection Agency) en ny regel enligt avsnitt 6 i den amerikanska lagen om giftiga ämnen (TSCA, Toxic Substances Control Act), enligt vilken 5 PBT-ämnen med kort varsel ska förbjudas i produkter i USA, med förbehåll för olika undantag. Listan över ämnen som är förbjudna för import, bearbetning (tillverkning) och försäljning i produkter i USA från och med den 8 mars 2021 är följande:
- dekabromdifenyleter (DecaBDE) (CAS-nr 1163-19-5)
- fenol, isopropylerat fosfat (3:1) (PIP (3:1)) (CAS-nr 68937-41-7), andra namn: Tris (4-isopropylfenyl) fosfat; CAS: 68937-41-7]
- 2,4,6-tris(tert-butyl)fenol (2,4,6-TTBP) (CAS-nr 732-26-3)
- hexaklorbutadien (HCBD) (CAS-nr 87-68-3)
- Pentaklorotiofenol (PCTP) (CAS-nr 133-49-3)
Efter att ha granskat den information som vi hade tillgång till fann vi att fyra av de fem ämnena också finns med på GADSL-listan och därför redan omfattas av deklarationskrav från fordonsleverantörer. Ytterligare information om ämnena, användningsområdena och deras begränsning i USA finns på TÜV SÜD – USA: EPA förbjuder fem PBT-kemikalier och EPA: Bedöma och hantera kemikalier enligt TSCA.
På grund av den nuvarande situationen och det kommande förbudet i USA arbetar vi för närvarande aktivt med att kontrollera våra produkter och material för förekomst av de angivna ämnena. Eftersom detta är en kortsiktig anpassning av lagstiftningen i USA kan vi dock inte ta slutlig ställning i frågan just nu.
Så snart tillförlitlig information finns tillgänglig kommer vi att besvara din förfrågan i enlighet med detta.