Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINDICHT® BL-M hex. blind plug
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

SKINDICHT® BL-M hex. NBR

Blindpluggar; Gängstorlek: M 12; Mässing Nickelpläterad; Halogenfri; UV-beständig;

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

SEK22.14

(SEK2,214.20/100 Styck)

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Klarar temperaturer upp till +100°C.
  • Monterad O-ring möjliggör vätsketät förslutning av det gängade/genomgående hålet och ger därmed en högre skyddsklass (upp till IP68).
  • Enkel montering med en u-nyckel.
  • Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria varianter med i övrigt identiska produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande är tillåtet med upp till fyra procent i kopparlegeringar, men som i framtiden kan förbjudas enligt RoHS-direktivet.

Applikation

  • För att försluta lediga metriskt gängade borrhål i kåpan eller kapslingen.
  • Klarar höga kemiska och mekaniska påfrestningar.
  • Lämplig för användning utomhus.

Senast visade artiklar