Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINDICHT® HYGIENIC BL-M blind plug
CE markedEcolabFDA certifiedNSF certifiedEHEDG
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantacid resistanceheat resistancecold resistance

Blindpluggar; Gängstorlek: M 32; Rostfritt stål Obelagd; UV-beständig; Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

4 216,19 SEK

(84 323,77 SEK/100 Styck)

Antal

5 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Hygienisk design med släta ytor och konturer utan hörn och kanter förhindrar att rester, såsom vätskor och mikroorganismer, samlas och utgör en föroreningsrisk inom livsmedelsproduktion. Det gör det lättare att på ett enkelt och säkert sätt rengöra produkten regelbundet.
  • Flera livsmedels- och dryckescertifieringar för Europa och Nordamerika.
  • Testad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel.
  • Bästa möjliga tätning ger skyddsklass IP68 (10 bar).
  • Enkel montering med en u-nyckel.
  • Tätningsmaterial enligt FDA 21 CFR 177.2600, specifikt för livsmedels- och dryckesindustrin i Nordamerika.
  • Certifierad enligt NSF/ANSI 169 för användning i hygienkritiska områden i Nordamerika (Standard: Special Purpose Food Equipment and Devices/för användning i Food Zone Non Contact).
  • Tätningsmaterial i blått för att enkelt urskilja mellan kabelförskruvningar som används inom livsmedelsindustrin.
  • Certifierad enligt EHEDG för användning i hygieniska områden i Europa (certifieringstyp EL, certifieringsklass I AUX) med iakttagande av hygieniska designprinciper (riktlinje "Designkriterier för hygieniska maskiner, apparater och komponenter").

Applikation

  • För att försluta lediga metriskt gängade borrhål i kåpan eller kapslingen.
  • Speciellt för hygienkritiska områden inom livsmedelsindustrin, där produkten behöver installeras i produktzonen eller i den direkta livsmedelsproduktionsmiljön.
  • Även lämplig för användning i hygienkritiska områden inom kemisk- och läkemedelsindustri.
  • Klarar höga kemiska och mekaniska påfrestningar.

Nyligen visade artiklar