SKINDICHT® MINI COLD
Förskruvning; M 6; Klämområde (min./max.): 2.0 - 3.0 mm; Nyckelvidd 1: 9; Mässing Nickelpläterad; Halogenfri; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 988,80 SEK
(3 977,61 SEK/100 Styck)
50 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Fördelar
- Den mycket lilla storleken gör den idealisk för applikationer med begränsat utrymme, för att uppnå en hög packningstäthet.
- Lämplig för särskilt tunna kablar med ytterdiametrar från 2,0 till 7,0 mm.
- Skonsam klämning tack vare hög elasticitet hos materialet i tätningsinsatsen.
- Bästa möjliga tätning ger skyddsklass IP68 (5 bar).
Applikation
- För tätning och dragavlastande kabelinföring i en kapsling.
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
- Klarar hög mekanisk påfrestning.
- Lämplig för användning utomhus.