Reducerstycke; Inre gänga: M 63; Yttre gänga: M 72; Mässing Nickelpläterad; Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 835,38 SEK
(183 537,93 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Korrigerar storleksdifferensen mellan anslutningsgängan hos en förskruvning och det gängade hålet i en kåpa eller kapsling.
- Ökad flexibilitet vid valet av förskruvning, eftersom valet är oberoende av de gängade hålen i kåpan eller kapslingen.
- Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria varianter med i övrigt identiska produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande är tillåtet med upp till fyra procent i kopparlegeringar, men som i framtiden kan förbjudas enligt RoHS-direktivet.
- För användning med en metrisk förskruvning med en mindre anslutningsgänga än de befintliga gängade hålen.
- Klarar höga kemiska och mekaniska påfrestningar.
- Lämplig för utomhusbruk.