Förskruvning; PG 7; Klämområde (min./max.): 3.8 - 4.8 mm; Nyckelvidd 1: 14.0; Mässing Nickelpläterad; IP 68 - 10 bar; Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
4 393,56 SEK
(8 787,11 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- För höga temperaturer
- Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier
- Vattentät
- Hög dragavlastning
- Robust
- Vattentät och temperaturbeständig förskruvning med konisk specialpackning i FKM
- Tegelbruk
- Avloppsreningsverk
- Biltvättar