Förskruvning; PG 7; Klämområde (min./max.): 3.8 - 4.8 mm; Nyckelvidd 1: 14.0; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 68 - 10 bar; Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
2 347,39 SEK
(4 694,78 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Vattentät
- Varsam kabelåtdragning
- Robust
- Hög dragavlastning
Applikation
- Vattentät förskruvning med koniskt tätningspackning.
- Pumpar
- Flottörströmbrytare