Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINDICHT® SKZ cable gland
CE marked
uv-resistant.oil resistant

SKINDICHT® SKZ

Förskruvning; PG 9; Klämområde (min./max.): 5 - 8 mm; Nyckelvidd 1: 17; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 55;

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

2 936,46 SEK

(5 872,92 SEK/100 Styck)

Antal

50 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.

 

Fördelar

  • Med tätningsring med infasning för justering av flera kabeldiametrar
  • Hög dragavlastning
  • Hög mekanisk stabilitet

Applikation

  • Med sadelklämma för extra hög dragavlastning, perfekt vid tuffa användningsförhållanden
  • Byggplatser
  • Anläggningsteknik
  • Tillverkning av elmotorer

Senast visade artiklar