Kontramutter; M 72; Nyckelvidd: 85mm; Mässing NickelpläteradKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
321,33 SEK
(32 133,41 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Optimal kontakt med en ytbehandlad kåpa för att skydda mot elektromagnetisk interferens och för potentialutjämning.
- Kontakt uppnås via eggarna, som penetrerar kåpans ytbehandlade skikt när kontramuttern är åtdragen.
- Klarar temperaturer upp till +200°C.
- Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria varianter med i övrigt identiska produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande är tillåtet med upp till fyra procent i kopparlegeringar, men som i framtiden kan förbjudas enligt RoHS-direktivet.
Applikation
- För användning på insidan av målade, anodiserade eller pulverlackerade kapslingar.
- Kan användas med metriska SKINTOP® och SKINDICHT® förskruvningar för applikationer där elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) krävs.
- Klarar höga kemiska och mekaniska påfrestningar.
- Lämplig för utomhusbruk.