Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINDICHT® SRE-M cable gland
CE marked
uv-resistant.oil resistanticon sturgeon signal

Förskruvning; M 20; Klämområde (min./max.): 7.5 - 9 mm; Nyckelvidd 1: 22; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 65; EMC-skärmningKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

2 451,54 SEK

(9 806,18 SEK/100 Styck)

Antal

25 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Kabelskyddande dragavlastning
  • Perfekt tätning med böjskydd
  • Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
  • Varsam kabelåtdragning
  • Hög skyddsklass

Applikation

  • Jordkabelförskruvning med extra kinkskydd. För användningsförhållanden där elektriska störningar kan uppträda.
  • Rörliga maskindelar
  • Transportörer och transportsystem
  • Produktionslinjer
  • Mät- och styrteknik

Nyligen visade artiklar