Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINDICHT® SVF-M 20X1.5/16
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceoil resistant

Flatkabelförskruvning; M 20; Flatkabel bredd (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Flatkabel höjd (min./max.)0.0 - 5.0 mm; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 54Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

1 445,19 SEK

(5 780,76 SEK/100 Styck)

Antal

25 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Stort, variabelt klämområde för olika flatkabeldimensioner (bredd/höjd).
  • Tätningsläppar i sidled anpassar sig flexibelt till flatkabelns dimensioner, vilket innebär att kabelspecifika tätningar inte krävs.
  • Praktisk stor fri bredd vilket innebär att upp till två flatkablar kan monteras.
  • Hög funktionell tillförlitlighet tack vare optimal dragavlastning.

Applikation

  • För tätning och dragavlastande kabelinföring i en kapsling.
  • För användning med ÖLFLEX® flatkabel.
  • Klarar höga kemiska och mekaniska påfrestningar.
  • Lämplig för utomhusbruk.

Nyligen visade artiklar