Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINDICHT® SVFK flat cable gland
CE marked
chemical resistancecold resistance

Flatkabelförskruvning; PG 16; Flatkabel bredd (min./max.)0.0 - 15.0 mm; Flatkabel höjd (min./max.)0.0 - 5.0 mm; Polystyren Obelagd; IP 54Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

624,86 SEK

(2 499,46 SEK/100 Styck)

Antal

25 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Ekonomisk variant
  • Tätningsläppar i sidled formar sig automatiskt runt olika kabeldimensioner
  • Specifika tätningsdimensioner är inte längre nödvändiga
  • God tolerans
  • Stor öppning gör det möjligt att klämma upp till två flatkablar

Applikation

  • För införande av flatkablar
  • Transportbandssystem
  • Pumpar
  • Hissar
  • Tillverkning av apparatskåp

Nyligen visade artiklar