Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINDICHT® SVRE cable gland
CE marked
uv-resistant.oil resistantcold resistance

Förskruvning; PG 11; Klämområde (min./max.): 7 - 12 mm; Nyckelvidd 1: 20; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 54; Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

1 147,02 SEK

(2 294,04 SEK/100 Styck)

Antal

50 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Med tätningsring med infasning för justering av flera kabeldiametrar
  • Färre storlekar behöver lagerhållas

 

  • Förskruvning i förnicklad mässing med sexkantkoppling och tätningsring med infasning.

Nyligen visade artiklar