Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINDICHT® VENT INOX pressure compensation
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantcold resistance

Tryckutjämningselement; M 12; air volume (max.): 0.4l/min; UL recognised: Nej; Rostfritt stålKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

237,46 SEK

(23 746,10 SEK/100 Styck)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Ventilationsystem för kapslingar
  • Förhindrar bildande av fukt i kapslingen
  • Ventilationsmembranen garanterar en problemfri och underhållsfri installation

 

  • Belysningsteknik
  • Spårbundna applikationer
  • Väderstationer
  • Tillverkning av apparatskåp och utrustning
  • Kapsling och kopplingslådor

Nyligen visade artiklar