SKINDICHT® VENT PA6
Tryckutjämningselement; M 6; air volume (max.): 0.1l/min; UL recognised: Nej; svart; Polyamid
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
SEK1,563.90
(SEK6,255.60/100 Styck)
25 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Fördelar
- Tryckutjämningselement som säkerställer nödvändig tryckkompensering när kåpan är stängd. Detta förhindrar helt att fukt eller kondens uppstår.
- Luftflödet för artikelnamn med tillägget ”PLUS” är 3,5 l/min, och för alla övriga artiklar 0,8 l/min.
- UL-certifiering i enlighet med tekniska data (artikelberoende) gör att produkten kan användas på den nordamerikanska marknaden.
Applikation
- Speciellt för slutna kapslingar där optimal ventilation krävs.
- God olje- och kemisk beständighet.
- Svarta versioner är UV-beständiga och därför väl lämpade för användning utomhus.