Add-on; M 12; Nyckelvidd 1: 24; Mässing Nickelpläterad; EMC-skärmningKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
82,33 SEK
(8 233,40 SEK/100 Styck)
1 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Synlig, storskalig skärmkontakt
- Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
- Enkel montering och demontering
- Okomplicerad och pålitlig
- Knivkonstruktionen skär igenom det isolerande lagret på kapslingen eller kopplingsskåpet och garanterar på så vis optimal EMC-kontakt
Applikation
- För EMC-kompatibel jordning av Cu-skärmväv
- Automationssystem
- För EMC-kontakt vid genomgående borrhål
- Tillverkning av apparatskåp
- Transportörer och transportsystem