Förskruvning med böjskydd; M 12; Klämområde (min./max.): 3.5 - 7 mm; Nyckelvidd 1: 15; silvergrå; Polyamid Obelagd; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
11,57 SEK
(1 156,88 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
- Kabelvård
- Funktionell tillförlitlighet
- För att skydda flexibla kablar
Applikation
- Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
- Handhållen enhet
- Robotindustri
- Ljus- och ljudapplikationer
- Rörliga maskindelar