Förskruvning med böjskydd; M 12; Klämområde (min./max.): 3.5 - 7 mm; Nyckelvidd 1: 16; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
9 144,02 SEK
(36 576,09 SEK/100 Styck)
25 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Optimalt EMC-skydd tack vare integrerad, mycket ledande och flexibel kontaktfjäder, som skapar en lågohmig övergång mellan den kopparskärmflätan och förskruvningen.
- Stort, variabelt klämområde för olika yttre kabeldiametrar.
- EMC-kompatibel installation av skärmade kablar.
- Särskilt för rörliga maskindelar.
- Klarar hög mekanisk påfrestning.
- Lämplig för utomhusbruk.