Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® BT-M cable gland with bending protection
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

Förskruvning med böjskydd; M 16; Klämområde (min./max.): 3.5 - 8 mm; Nyckelvidd 1: 19; silvergrå; Polyamid Obelagd; IP 68 - 5 bar (30 min)Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

1 934,41 SEK

(1 934,41 SEK/100 Styck)

Antal

100 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
  • Kabelvård
  • Funktionell tillförlitlighet
  • För att skydda flexibla kablar

Applikation

  • Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
  • Handhållen enhet
  • Ljus- och ljudapplikationer
  • Rörliga maskindelar

Nyligen visade artiklar