SKINTOP® BT
Förskruvning med böjskydd; PG 9; Klämområde (min./max.): 3.5 - 8 mm; Nyckelvidd 1: 19; silvergrå; Polyamid Obelagd; IP 68 - 5 bar (30 min)
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
SEK1,869.34
(SEK1,869.34/100 Styck)
100 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Fördelar
- Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd
- Kabelvård
- Funktionell tillförlitlighet
- För att skydda flexibla kablar
Applikation
- Kablar till elektriska apparater och maskiner som flyttas, under normal användning, måste skyddas mot överdriven böjning enligt krav i VDE 0700-1
- Handhållen enhet
- Apparatkonstruktion
- Ljus- och ljudapplikationer
- Rörliga maskindelar