Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® CLICK BLK blind plug
CE markedVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

Blindpluggar; Diameter borrhål: 16.3mm; Nyckelvidd 1: 22mm; ljusgrå; Polyamid Obelagd; IP 68 - 5 bar (30 min)Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

18,67 SEK

(1 866,67 SEK/100 Styck)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Spara upp till 70% av tiden med det innovativa CLICK-systemet
  • Enkel, fri montering i valfri position
  • Färre delar, kontramutter behövs inte
  • Det behövs ingen gänga i kapslingen

Applikation

  • Blindkontakt med innovativt CLICK-system för snabb installation i svåråtkomliga utrymmen. Perfekt lösning för att försluta förborrade hål som inte längre behövs.
  • Tillverkning av apparatskåp
  • Mät-, styr- och elektriska applikationer
  • Automation
  • Anläggningsteknik, maskintillverkning

Nyligen visade artiklar