Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® DIX-M 16220
CE marked
chemical resistancehalogen-freeoil resistantcold resistance

Flerhålspackning; M 16; Antal kabelgenomföringar: 2pc.; Diameter borrhål: 2mm; svartKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

8,63 SEK

(862,52 SEK/100 Styck)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • För enkel genomföring av flera kablar i en förskruvning.
  • Multigenomföring av kablar möjliggör en högre packningstäthet.
  • Skonsam klämning av kablarna tack vare hög elasticitet hos materialet i tätningsinsatsen.
  • Skyddsklass IP68 kan uppnås om alla borrhål upptas av kablar med nominell diameter och oanvända öppningar försluts med SKINTOP® DIX-DV tätningspluggar.
  • Många varianter tillgängliga, beroende på antal och diameter av kablar. Tillverkad av nitrilgummi (NBR), fluorgummi (FKM) eller silikon (SI).
  • NBR-varianterna är oljeresistenta.
  • FKM-varianterna är resistens mot aggressiva medier som alkalier, syror, lösningsmedel samt oljor. De är extremt värmeresistenta och lämpliga för användning vid extremt varma temperaturer (upp till +200°C).
  • Silikonvarianterna är resistenta mot ECOLAB® rengöringsmedel och desinfektionsmedel och har mycket hög kemisk resistens. De uppfyller kraven i FDA 21 CFR 177.2600 och är därför godkända för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Deras blå färg gör dem lätta att skilja från livsmedel. De är också extremt flexibla vid låga temperaturer och lämpliga för användning vid mycket låga temperaturer (ned till -50°C).

 

  • För användning med metriska SKINTOP®/SKINTOP® CLICK förskruvningar.
  • Lämplig för utomhusbruk.

Nyligen visade artiklar