Branscher Lösningar Service Nyheter Företag Företag LAPP Group Om LAPP Miltronic Efterlevnad och integritet Hållbarhet Kvalitet och miljö Kompetens Jobba hos oss Inköp Våra leverantörer Elgrossister Villkor och leveransbestämmelser - Produkter
- Branscher
- Lösningar
- Service
- Nyheter
- Företag
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
122,47 SEK
(12 247,04 SEK/100 Styck)
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Speciellt effektiv kabeltätning tack vare den innovativa tätningsinsatsen, särskilt för flatkablar (skyddsklass IP68 (5 bar)).
- Skonsam klämning tack vare hög elasticitet hos materialet i tätningsinsatsen.
- Jämn kraftfördelning över kabeln möjliggör hög dragavlastning.
- Stort, variabelt klämområde för olika flatkabeldimensioner (bredd/höjd).
- Halogenfria material gör produkten lämplig för användning i offentliga miljöer.
- För tätning och dragavlastande kabelinföring i en kapsling.
- För användning med flata kablar (med såväl kantiga som runda kabelkonturer.
- Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
- Klarar hög mekanisk påfrestning.
- Lämplig för utomhusbruk.