Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® GMP-GL-M 12X1.5 RAL 7001 SGY
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

Kontramutter; M 12; Nyckelvidd: 17mm; silvergrå; Polyamid; Halogenfri; Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

1,90 SEK

(189,81 SEK/100 Styck)

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Hög stabilitet tack vare glasfiberförstärkt polyamid.
  • UL-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika (endast giltig i kombination med en UL-godkänd SKINTOP® plastförskruvning).
  • Självslocknande enligt UL94 V-2 (anttestprocedur för plastens flamhämmande förmåga).
  • Kragmutter underlättar installation med blocknyckel, och skyddar kapslingen mot repor.

Applikation

  • För låsning av en SKINTOP®/SKINDICHT® förskruvning på insidan av applikationen (t.ex. kåpa).
  • För tunnväggiga kapslingar som endast tillåter ett ogängat genomborrshål.
  • God olje- och kemisk beständighet.
  • Svarta versioner är UV-beständiga och därför väl lämpade för användning utomhus.

Nyligen visade artiklar