Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL cable gland
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

Förskruvning; M 16; Klämområde (min./max.): 4.5 - 10 mm; Nyckelvidd 1: 20; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

3 210,89 SEK

(12 843,57 SEK/100 Styck)

Antal

25 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Att klämma kabeln med den dubbla bygeln ovanför den kupolformade toppmuttern ger mycket bättre dragavlastning än med vanliga förskruvningar, även under mekanisk påfrestning.
  • Dubbel klämning säkerställer tillförlitlig böjning och anti-kinkskydd av kabeln eftersom kabeln kläms på alla sidor.
  • Skonsam klämning tack vare hög elasticitet hos materialet i tätningsinsatsen.
  • Optimal tätning genom O-ring och tätningsring möjliggör skyddsklass IP68 (10 bar) och IP69.
  • Stort, variabelt klämområde för olika yttre kabeldiametrar.

Applikation

  • Speciellt för användning i mobil utrustning där den installerade kabeln kräver en hög dragavlastning.
  • Kan användas i torra, fuktiga och särskilt krävande miljöer.
  • Klarar hög mekanisk påfrestning.
  • "XL"-versionen är särskilt lämplig för kapslingar med tjocka väggar tack vare den extra långa anslutningsgängan.

Nyligen visade artiklar