Förskruvning; M 12; Klämområde (min./max.): 4 - 6 mm; Nyckelvidd 1: 16; Rostfritt stål Obelagd; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
3 087,87 SEK
(61 757,37 SEK/100 Styck)
5 Styck per förpackningsenhet
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Testad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel.
- Tätningsmaterial i blått för att enkelt urskilja mellan kabelförskruvningar som används inom livsmedelsindustrin.
- Certifierad enligt NSF/ANSI 169 för användning i hygienkritiska områden i Nordamerika (Standard: Special Purpose Food Equipment and Devices/för användning i Food Zone Non Contact).
Applikation
- För tätning och dragavlastande kabelinföring i en kapsling.
- Klarar höga kemiska och mekaniska påfrestningar.
- Lämplig för applikationer med UV-C-strålning (enligt LAPPs interna testmetod).