Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® INOX SC M 12
CE markedEcolabNSF certifiedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freecorrosion resistantoil resistantacid resistancecold resistanceicon sturgeon signal

Förskruvning; M 12; Klämområde (min./max.): 4 - 7 mm; Nyckelvidd 1: 16; Rostfritt stål Obelagd; Halogenfri; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMC-skärmningKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

430,09 SEK

(43 008,74 SEK/100 Styck)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Resistent mot korrosion i salt havsvatten och många kemiska ämnen.
  • Testad resistens mot ECOLAB® desinfektionsmedel och rengöringsmedel.
  • Med släta ytor och färre hörn och kanter för enkel rengöringsprocess.
  • Mer kompakt design än andra förskruvningar.
  • Bästa möjliga tätning ger skyddsklass IP68 och IP69.
  • Optimalt EMC-skydd tack vare integrerad, mycket ledande och flexibel kontaktfjäder, som skapar en lågohmig övergång mellan den kopparskärmflätan och förskruvningen.
  • Tätningsmaterial i blått för att enkelt urskilja mellan kabelförskruvningar som används inom livsmedelsindustrin.
  • Certifierad enligt NSF/ANSI 169 för användning i hygienkritiska områden i Nordamerika (Standard: Special Purpose Food Equipment and Devices/för användning i Food Zone Non Contact).

Applikation

  • EMC-kompatibel installation av skärmade kablar.
  • För användning i offshore-applikationer med kontakt med havsvatten.
  • Överallt där utmärkt beständighet mot en mängd olika kemiska ämnen krävs.
  • Även lämplig för användning inom livsmedelsindustrin, där produkten måste installeras i Splash zone eller i den indirekta livsmedelsproduktionsmiljön (non-product zone).
  • Klarar hög mekanisk påfrestning.

Nyligen visade artiklar