Förskruvning; M 12; Klämområde (min./max.): 3 - 5.5 mm; Nyckelvidd 1: 15; blå; Polyamid Obelagd; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Lämplig för EX-applikationerKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
31,38 SEK
(3 137,70 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Hög skyddsklass
- Köldbeständighet
- Hög dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
- Permanent vibrationsskydd
- Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
- För mobila applikationer i offshore- och marin industri
- Kemisk och petrokemisk industri