Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® K-M ATEX plus / SKINTOP® KR-M ATEX plus cable gland
CCCex-certifiedCE markedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.chemical resistanceoil resistantcold resistance

Förskruvning; M 12; Klämområde (min./max.): 3 - 5.5 mm; Nyckelvidd 1: 15; svart; Polyamid Obelagd; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Lämplig för EX-applikationerKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

1 568,85 SEK

(3 137,70 SEK/100 Styck)

Antal

50 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Hög skyddsklass
  • Köldbeständighet
  • Hög dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde
  • Permanent vibrationsskydd

Applikation

  • Enheter, maskiner och anläggningar för antändningsskyddsklass med högre säkerhet ”e”, dammexplosionsskydd tack vare huset ”t”
  • Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
  • För mobila applikationer i offshore- och marin industri
  • Kemisk och petrokemisk industri

Nyligen visade artiklar