Förskruvning; M 12; Klämområde (min./max.): 3.5 - 7 mm; Nyckelvidd 1: 16; Mässing Nickelpläterad; Halogenfri; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min); Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
2 729,68 SEK
(5 459,37 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Halogenfria material gör produkten lämplig för användning i offentliga miljöer.
- Maximal pålitlighet
- Halogenfri och brandspridningsklassad
- Hög funktionell tillförlitlighet tack vare optimal dragavlastning.
- Stort, variabelt klämområde för olika ytterdiametrar upp till 98 mm.
- Optimal dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
Applikation
- För tätning och dragavlastande kabelinföring i en kapsling.
- Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
- Klarar höga kemiska och mekaniska påfrestningar.
- Överallt där det är viktigt med person- och sakvärdesskydd
- Kompatibel med standarder för användning i spårbundna fordon (testade brandegenskaper enligt DIN EN 45545-2:2016-02, kravbild R22 och R23, risknivåer HL1, HL2 och HL3).
- Tunnelbanor och tåg