Förskruvning; M 25; Klämområde (min./max.): 11 - 18 mm; Nyckelvidd 1: 30; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min); Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
108,39 SEK
(10 838,84 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Optimal dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
- Kort anslutningsgänga för mer plats inne i industriella kontaktdon
Applikation
- Särskilt utvecklad för användning med industriella kontaktdon