Förskruvning; M 16; Klämområde (min./max.): 4.5 - 10 mm; Nyckelvidd 1: 20; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Lämplig för EX-applikationer; EMC-skärmningKopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
1 752,19 SEK
(17 521,90 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Optimalt EMC-skydd tack vare den unika 360°-mässingsborsten, som skapar en lågresistent kontakt mellan den flerkardeliga kopparskärmen och förskruvningen.
- Tillförlitligt EMC-skydd garanteras även efter demontering och återinstallation, eftersom den flerkardeliga kopparskärmen inte skadas av mässingsborsten.
- Godkännande för potentiellt explosiva atmosfärer i enlighet med ATEX-direktivet 2014/34/EU.
- Säker, snabb och okomplicerad installation.
- Bästa möjliga tätning ger skyddsklass IP68 (10 bar).
Applikation
- För EMC-kompatibel insättning av kopparskärmade kablar.
- För användning i anordningar, maskiner och system för egensäkra kretsar med gnistskydd enligt typ ”e” (förbättrad säkerhet).
- För användning på apparater, maskiner och system med skyddsklass "skydd av hölje" ("t")."
- För utrustningsgrupp II, kategorierna 2G och 1D.
- Särskilt i områden med explosionsrisk inom de kemiska och petrokemiska branscherna.
- Klarar höga kemiska och mekaniska påfrestningar.