Förskruvning; M 12; Klämområde (min./max.): 3 - 7 mm; Nyckelvidd 1: 16; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Lämplig för EX-applikationer; Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
74,98 SEK
(7 498,03 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Maximal pålitlighet
- Hög dragavlastning
- Brett, variabelt klämområde
- Köldbeständighet
Applikation
- Enheter, maskiner och anläggningar för antändningsskyddsklass med högre säkerhet ”e”, dammexplosionsskydd tack vare huset ”t”
- Utrustning grupp II / kategori 2G+1D
- För mobila applikationer i offshore- och marin industri
- Kemisk och petrokemisk industri