Förskruvning; M 12; Klämområde (min./max.): 3.5 - 7 mm; Nyckelvidd 1: 16; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
41,82 SEK
(4 181,86 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
Fördelar
- Speciellt för tjocka väggar
- En produkt med ett imponerande brett användningsområde tack vare sina mångsidiga egenskaper.
- Maximal pålitlighet
- Bästa möjliga tätning möjliggör skyddsklass IP68 (10 bar) och IP69.
- Optimal dragavlastning
- Hög funktionell tillförlitlighet tack vare optimal dragavlastning.
- Stort, variabelt klämområde för olika yttre kabeldiametrar.
- Brett, variabelt klämområde
- Omfattande utbud av tillgängliga tillbehör.
Applikation
- För tätning och dragavlastande kabelinföring i en kapsling.
- Med lång anslutningsgänga för applikationer som har en tjockare vägg.
- Klarar höga kemiska och mekaniska påfrestningar.
- Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
- Lämplig för utomhusbruk, med hänsyn till temperaturintervallet.
- Kemisk industri
- "XL"-versionen är särskilt lämplig för kapslingar med tjocka väggar tack vare den extra långa anslutningsgängan.
- Mät- och styrteknik
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning