SKINTOP® MS-SC-M / SKINTOP® MS-SC-M-XL
Förskruvning; M 12; Klämområde (min./max.): 3.5 - 7 mm; Nyckelvidd 1: 16; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMC-skärmning
Lägg till i produktjämförelsen
Fördelar
- Optimalt EMC-skydd tack vare integrerad, mycket ledande och flexibel kontaktfjäder, som skapar en lågohmig övergång mellan den kopparskärmflätan och förskruvningen.
- Säker, snabb och okomplicerad installation.
- Bästa möjliga tätning möjliggör skyddsklass IP68 (10 bar) och IP69.
- Stort, variabelt klämområde för olika yttre kabeldiametrar.
- Lämplig för kablar med och utan innermantel.
- UL certifiering enligt tekniska data gör det möjligt att använda produkten på den nordamerikanska marknaden.
- Artikelnummer som slutar med ”LF” är blyfria varianter med i övrigt identiska produktegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande är tillåtet med upp till fyra procent i kopparlegeringar, men som i framtiden kan förbjudas enligt RoHS-direktivet.
Applikation
- EMC-kompatibel installation av skärmade kablar.
- För användning i styrsystem, motorer och frekvensomriktare.
- SKINTOP® MS-SC-M-XL-versionen är särskilt lämplig för kåpor med tjocka väggar tack vare den extra långa anslutningsgängan.
- Klarar höga kemiska och mekaniska påfrestningar.
- Lämplig för användning utomhus, med förbehåll för temperaturområdet.
- För målade, anodiserade eller pulverlackerade hus, använd SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter för potentialutjämning.