Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® MS-XL / SKINTOP® MSR-XL cable gland
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

Förskruvning; PG 7; Klämområde (min./max.): 2 - 6.5 mm; Nyckelvidd 1: 14; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min); Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

5 625,64 SEK

(5 625,64 SEK/100 Styck)

Antal

100 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Maximal pålitlighet
  • Optimal dragavlastning
  • Brett, variabelt klämområde
  • Speciellt för tjocka väggar

Applikation

  • Med lång anslutningsgänga för applikationer som har en tjockare vägg.
  • Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
  • Kemisk industri
  • Mät- och styrteknik
  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Nyligen visade artiklar