Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® MS PG 7
CE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistance

Förskruvning; PG 7; Klämområde (min./max.): 2 - 6.5 mm; Nyckelvidd 1: 14; Mässing Nickelpläterad; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min); Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

28,64 SEK

(2 863,84 SEK/100 Styck)

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • En produkt med ett imponerande brett användningsområde tack vare sina mångsidiga egenskaper.
  • Bästa möjliga tätning ger skyddsklass IP68 (10 bar).
  • Optimal dragavlastning tack vare flexibla lameller.
  • Stort, variabelt klämområde för kablar med olika ytterdiametrar.
  • Omfattande utbud av tillgängliga tillbehör.

Applikation

  • För tätning och dragavlastande kabelinföring i en kåpa.
  • Klarar höga kemiska och mekaniska påfrestningar.
  • Lämplig för utomhusbruk, med hänsyn till temperaturintervallet.

Nyligen visade artiklar