Multipla genomföringar; M 40; Antal kabelgenomföringar: 12; Nyckelvidd 1: 46; Halogenfri; UV-beständig; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min)Kopierad till urklipp
Lägg till i produktjämförelsen
Pris
340,76 SEK
(34 076,50 SEK/100 Styck)
Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...
Kontrollerar tillgänglighet ...
- Multigenomföringar möjliggör en högre packningstäthet (upp till 30 kablar, beroende på variant).
- Stora klämområden, justerbara med 4 mm vardera, för olika kabeldiametrar.
- Direkt kabelinföring utan håltagning i genomföringarna.
- Flexibilitet i valet av kabeldiametrar minskar mängden artiklar på lagret och ger logistiska- och kostnadsmässiga fördelar.
- Enkel montering på kåpan genom att skruva eller fästa med en låsmutter.
- Lediga platser förblir säkert förslutna och täta tack vare elastisk gelteknik med innovativ membranteknik.
- Bästa möjliga tätning mot kåpan och kablarna ger skyddsklass IP68.
- Underwriters Laboratories-certifiering enligt tekniska data gör att produkten kan användas i Nordamerika.
- För tätning och dragavlastande multigenomföring av okontakterade kablar genom en kåpa, kapsling eller apparatskåp.
- Lämplig för användning i AC- och DC-laddningsinfrastrukturer för eMobility.
- Lämplig för användning i torra, fuktiga och oljiga miljöer.
- Lämplig för applikationer med UV-C-strålning (enligt LAPPs interna testmetod).
- Lämplig för utomhusbruk.