Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® MULTI VENT cable bushing system
CE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

Multipla genomföringar; Antal kabelgenomföringar: 21; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; UV-beständig; HalogenfriKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

682,58 SEK

(68 258,01 SEK/100 Styck)

Antal

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • Flexibilitet i valet av kabeldiametrar minskar mängden artiklar på lagret och ger logistiska- och kostnadsmässiga fördelar.
  • Direkt genomföring av kablar, utan håltagning i förväg, tack vare elastisk gelteknik med innovativ membranteknik.
  • Tydlig märkning av genomföringspunkter och klämområden. Därför finns det ingen risk för fel vid installation.
  • Enkel montering av multigenomföringen på kapslingen med fyra skruvar. Tätningsgelens vidhäftande effekt möjliggör mycket enkel positionering av produkten under montering.
  • Tillgänglig i olika versioner för en mängd olika applikationer.

Applikation

  • För tätning och dragavlastning av multigenomföringar av okontakterade kablar och medieslangar genom en kåpa.
  • Lämplig för användning i torra, fuktiga och oljiga miljöer.
  • Lämplig för utomhusbruk.

Nyligen visade artiklar