Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® SOLAR M12X1.5
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
as_15092076-originalas_15544361-originaluv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

Förskruvning; M 12; Klämområde (min./max.): 5.4 - 7 mm; Nyckelvidd 1: 15; svart; Polykarbonat Obelagd; UV-beständig; IP 68 - 5 bar (30 min); Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

21,45 SEK

(2 144,62 SEK/100 Styck)

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • UV- och ozonbeständig
  • Brandspridningsklass enligt UL 94V-0 / 94-5VA
  • UL 746 C - UL F1 användning utomhus
  • Hög dragavlastning
  • Permanent vibrationsskydd

Applikation

  • Solcellspanelfabrik

Nyligen visade artiklar