Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® ST-HF-M cable gland
CE markedVDE certified
as_15092076-originalas_15544361-originalchemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

Förskruvning; M 12; Klämområde (min./max.): 4 - 5.5 mm; Nyckelvidd 1: 15; ljusgrå; Polyamid Obelagd; Halogenfri; IP 68 - 5 bar (30 min); Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

15,40 SEK

(1 539,71 SEK/100 Styck)

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Mycket flamhämmande och självslocknande material (brandspridningsklass V-0 enligt UL94-testprocedur för plastens flamhämmande förmåga).
  • Halogenfri produkt som inte avger skadliga gaser i händelse av brand.
  • Halogenfria material gör produkten lämplig för användning i offentliga miljöer.
  • Kompatibel med standarder för användning i spårbundna fordon (testade brandegenskaper enligt DIN EN 45545-2:2016-02, kravbild R22 och R23, risknivåer HL1, HL2 och HL3).
  • Om det uppstår vibrationer förhindrar det permanenta vibrationsskyddet att toppmuttern öppnas.
  • Bästa möjliga tätning ger skyddsklass IP68 (5 bar).
  • VDE-testad kvalitet.

 

  • För tätning och dragavlastande kabelinföring i en kapsling.
  • Kan användas i torra och fuktiga miljöer.
  • Lämplig för applikationer med UV-C-strålning (enligt LAPPs interna testmetod).
  • Svarta versioner är lämpliga för användning utomhus.

Nyligen visade artiklar