Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
SKINTOP® ST-M / SKINTOP® STR-M cable gland
CE markedTÜV VerbandUR recognised US, cUR recognised USVDE certifiedLAPP-DNV-Approved-Logo
as_15092076-originalas_15544361-originalchemical resistanceflame-retardantoil resistantcold resistance

Förskruvning; M 12; Klämområde (min./max.): 3.5 - 7 mm; Nyckelvidd 1: 15; silvergrå; Polyamid Obelagd; IP 66, IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69; Kopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

7,75 SEK

(775,25 SEK/100 Styck)

Antal

1 Styck per förpackningsenhet

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

Fördelar

  • En produkt med ett imponerande brett användningsområde tack vare sina mångsidiga egenskaper.
  • Mycket stabil vid åtdragning och snabbstängande tack vare sin flervägs trapetsgänga.
  • Om det uppstår vibrationer förhindrar det permanenta vibrationsskyddet att toppmuttern öppnas.
  • Bästa möjliga tätning möjliggör skyddsklass IP68 (5 bar) och IP69.
  • Stort, variabelt klämområde för olika yttre kabeldiametrar.
  • Omfattande utbud av tillgängliga tillbehör.

Applikation

  • För tätning och dragavlastande kabelinföring i en kapsling.
  • Lämplig för användning i AC- och DC-laddningsinfrastrukturer för eMobility.
  • Material som är mycket oljeresistent för krävande industrimiljöer.
  • SKINTOP® ST(R) M ISO-varianterna är särskilt lämpliga för kapslingar med tjocka väggar tack vare deras extra långa anslutningsgänga.
  • Lämplig för applikationer med UV-C-strålning (enligt LAPPs interna testmetod).
  • Svarta versioner är lämpliga för användning utomhus.

Nyligen visade artiklar