- Se dina priser
- Kontrollera tillgänglighet och leveranstid direkt
- Översikt över alla dina orderdokument
- Ingen småorderavgift
- Inga kapkostnader vid beställning av återstående längder
- Spara kundvagnar för smidig ombeställning.
Handla online och vinn praktiskt verktyg!
Passa på att lägga din beställning i vår Online Shop under sommaren och var med i utlottningen av vårt användbara skalverktyg.
Under perioden 15 juni-15 augusti har du chans att vinna vårt högkvalitativa verktyg EASY STRIP stripping and cutting tool (art nr 61735800).
Så deltar du i utlottningen:
- Lägg en beställning över 5 000 SEK eller 500 EUR i vår Online Shop under kampanjperioden
- Fyll i formuläret längre ned på den här sidan.
Fem vinnare dras efter kampanjperiodens slut och meddelas via e-post.
Lycka till!
EASY STRIP skal- och kapverktyg
- Hög tillförlitlighet – testad för mer än 150 000 skalningar
- Brett användningsområde genom utbytbara skalhylsor
- Genom möjlighet till finjustering kan isolering, även vid små dimensioner, tas bort från ledaren utan skador
- Ergonomisk tack vare mjukt handgrepp, optimerad spännvidd för greppet, vinklat huvud och lätt konstruktion
- Enkel att hantera tack vare automatisk justering för de olika tvärsnitten vid krimpning.
Villkor
Kampanjperiod: 2026-06-15 – 2026-08-15. Alla kunder som lägger en order i vår Online Shop med ett ordervärde överstigande 5 000 SEK eller 500 EUR (totalt fakturerat värde på artiklar, exkl. moms, frakt och övriga avgifter), och som fyller i formuläret på denna sida, deltar i utlottningen av fem skalverktyg (art nr 61735800). Formuläret behöver bara fyllas i 1 gång. LAPP Miltronic AB drar fem stycken vinnare efter kampanjperiodens slut och meddelar vinnarna via e-post. LAPP Miltronic AB ansvarar för distribution av verktyget till kunden. Vinsten tilldelas de vinnande kundföretagen, ej enskilda kontaktpersoner.