Sweden
 
sv
en
 
SEK
Sweden
 
sv
en
 
SEK
UNITRONIC® 300 low frequency data transmission cable
CE markedCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.oil resistant

Datakabel med låg frekvens; 2X16 AWG; PVC; UL-listad; FlexibelKopierad till urklipp

Lägg till i produktjämförelsen

Pris

10 345,76 SEK

(6 806,42 SEK/100 Meter)

Antal

Längd i meter

Logga in för lagerförfrågan.
Laddar ...

Kontrollerar tillgänglighet ...

 

  • Brett användningsområde tack vare flera godkännanden
  • Kostnadseffektiv och enkel installation tack vare att det inte behövs kabelskydd (lämplig för öppen förläggning)

 

  • Torsionsbeständig till ±150 °/m i Drip Loop på vindkraftverk
  • För den nordamerikanska marknaden
  • Styr- och signalkablar för intern och extern ledningsdragning
  • Dragning direkt i marken är tillåten i USA för ledare med märktvärsnitt 18 AWG och 16 AWG, tack vare DIRECT BURIAL-godkännande för dessa tvärsnitt
  • I USA baserad på CMG, PLTC eller ITC direkt dragning på kabelstege, i kombination med -ER (Exposed Run) för oskyddade övergångssektioner på vardera maximalt 1,8 m längd

Nyligen visade artiklar